Stały rozmiar paska czujnika
068U3511
Typ, oznaczenie: Stały rozmiar paska czujnika, Zastosowanie produktu: TCAE; TCBE; TGE 20; TUBE; TUCE; TCCE; TE 2; TUAE; T 2; TUB; TUA; TGE 10; TUC, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45
068U3511
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | TXV accessories |
| Material Description | OEM bulb strap 5/8 in I/45 |
| Nazwa produktu | Fixed size bulb strap |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Stały rozmiar paska czujnika |
| Zastosowanie produktu | T 2TCAETCBETCCETE 2TGE 10TGE 20TUATUAETUBTUBETUCTUCE |
| Zastosowanie produktu, uwagi | 5/8 in |
| Zgodność z RoHS | Yes - RoHS ok |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 17.6 Gram |
| Masa netto | 17.6 Gram |
| Objętość | 0.048 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428182577 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |