Regulowana taśma czujnika, Maks. średnica rurki: 50 mm
068U3506
Typ, oznaczenie: Regulowana taśma czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 50 mm, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów
Rekomendowany zamiennik: 068U3527
068U3506
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | TXV accessories |
| Material Description | Accessory 0.4mm bulb strap I/45 |
| Nazwa produktu | Adjustable bulb strap |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Regulowana taśma czujnika |
| Zastosowanie produktu | T 2TE 2TR 6TU |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Maks. średnica rurki: 50 mm |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.029 Kilogram |
| Masa netto | 0.029 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.066 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146821 |