Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Regulowana taśma czujnika, Maks. średnica rurki: 28 mm

068U3505

Typ, oznaczenie: Regulowana taśma czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 28 mm, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki: 28 mm, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów

Rekomendowany zamiennik: 068U3525

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówTXV accessories
Material DescriptionAccessory 0,4mm bulb strap I/45
Nazwa produktuAdjustable bulb strap
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieRegulowana taśma czujnika
Zastosowanie produktuT 2TE 2TR 6TU
Zastosowanie produktu, uwagiMaks. średnica rurki: 28 mm

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.022 Kilogram
Masa netto0.022 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.048 Liter
EAN/UPC5702428143615