Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Pasek czujnika, Maks. średnica rurki 22 mm / 7/8 cala

068N2532

Typ, oznaczenie: Pasek czujnika, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki 22 mm / 7/8 cala, Zastosowanie produktu, uwagi: Maks. średnica rurki 22 mm / 7/8 cala, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 48
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów

Rekomendowany zamiennik: 068U3519

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówTXV accessories
Material DescriptionBulb Strap Ass'y I/48
Nazwa produktuAdjustable bulb strap
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePasek czujnika
Zastosowanie produktuTD1TUBTUBE
Zastosowanie produktu, uwagiMaks. średnica rurki 22 mm / 7/8 cala

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.022 Kilogram
Masa netto0.014 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.024 Liter
EAN/UPC5702422051626