Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element zaworu rozprężnego, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]196.8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionELEM TEAT 20/85
Materiał korpusuStal nierdzewna
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]35 °C
Typ produktuELM
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°F]149 °F
Zakres nastawy, min. [°F]95 °F
Zastosowanie produktuTEAT 20TEAT 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.61 Kilogram
Masa netto0.537 Kilogram
Objętość2.306 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422008583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm