Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element zaworu rozprężnego, -20 °C - 30 °C, TEA 85; TEA 20

068G3252

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]196.8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Materiał korpusuStal nierdzewna
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ produktuELM
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]86 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-4 °F
Zastosowanie produktuTEA 20TEA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.556 Kilogram
Masa netto0.458 Kilogram
Objętość2.189 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422086260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm