Danfoss logo
Element for expansion valve_

Element zaworu rozprężnego, -50 °C - 0 °C, TEA 85; TEA 20

068G3250

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]196.8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionELEM TEA 20/85
Materiał korpusuStal nierdzewna
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym9 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
SCIP dossier product nameTEA TEAT Accessories
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuELM
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]32 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zastosowanie produktuTEA 20TEA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.569 Kilogram
Masa netto0.46 Kilogram
Objętość2.231 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422033714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm