Część zamienna, AKV(A) 20, Zestaw dyszy 20-4, -5
068F5271
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AKV(A) 20, Typ, oznaczenie: Zestaw dyszy 20-4, -5, Zestaw naprawczy
068F5271
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Brak |
| Grupa produktów | Electric valve spare parts |
| Material Description | Orifice Kit AKV & AKVA 20-4-5 mul.10/100 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Zestaw dyszy 20-4, -5 |
| Zastosowanie produktu | AKV(A) 20 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.146 Kilogram |
| Masa netto | 0.124 Kilogram |
| Objętość | 0.229 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428059046 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |