Danfoss logo
AKV orifice

Część zamienna, AKVA 10-3, Dysza 10-3

068F0528

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AKVA 10-3, Typ, oznaczenie: Dysza 10-3, Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]42.0 bar
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraBrak
Grupa produktówElectric valve spare parts
Material DescriptionOrifice Kit 10-3, AKVA 10 MU 10/180
MOPD [bar/psi]18 bar
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura medium, maks. [°C]60 °C
Temperatura medium, min. [°C]-50 °C
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieDysza 10-3
Zastosowanie produktuAKVA 10-3

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.03 Kilogram
Masa netto0.021 Kilogram
Objętość0.076 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422099079
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm