Adapter, TSA
068-2081
Typ, oznaczenie: Adapter, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 45
068-2081
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | EAC |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | TXV accessories |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Material Description | T2/TE2 Adapter I/45x4 |
| Materiał przyłącza | MosiądzMiedź |
| Nazwa produktu | Adapter |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 45 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 068-2061 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 10 mm |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | T2/TE2 |
| Typ produktu | TSA |
| Typ, oznaczenie | Adapter |
| Zastosowanie produktu | T2 / TE2 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.054 Kilogram |
| Masa netto | 0.054 Kilogram |
| Objętość | 0.029 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422096351 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |