Akcesoria ogólne, Zacisk czujnika, Akcesoria
067N0557
Typ produktu: Akcesoria, Typ, oznaczenie: Pasek czujnika, 225 mm, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40
067N0557
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria ogólne |
| Material Description | Accessory bag bulb strap L225mm I/40 |
| Nazwa produktu | Zacisk czujnika |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Pasek czujnika |
| Zastosowanie produktu | TETGE |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Maks. średnica rurki 54 mm / 2 1/8 cala |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.029 Kilogram |
| Masa netto | 0.027 Kilogram |
| Objętość | 0.074 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428404587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |