Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

Element zaworu rozprężnego, PHT, Element

067B3314

Zastosowanie produktu: PHTZ, Typ, oznaczenie: Element

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionPHTN Element
Materiał korpusuMosiądz
Nazwa produktuElement zaworu rozprężnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuPHT
Typ przyłącza wyrównawczegoŚrubunek
Typ, oznaczenieElement
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F
Zastosowanie produktuPHTZ

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.554 Kilogram
Masa netto0.412 Kilogram
Objętość1.639 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428034845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm