Pompa spustowa, PJV
061H2006
Pompa spustowa, Typ produktu: PJV
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów
061H2006
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Pompy |
| Material Description | PJV Drain Pump 1018 I/10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Pompa spustowa |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Typ produktu | PJV |
| Typ, oznaczenie | PJV-1018 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.615 Kilogram |
| Masa netto | 0.584 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.903 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275897 |