Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Rurka kapilarna

060-017166

Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Zastosowanie produktu: RT; WVS; WVFX; KP; MP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]39.0 in
Długość kapilary [mm]1000 mm
Grupa produktówAkcesoria ogólne
Material DescriptionCapillary Tube
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Nazwa produktuRurka kapilarna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagi50 mm zakończenie rury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4 in
SCIP dossier no.0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieRurka kapilarna
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zastosowanie produktuKPMPRTWVFXWVOWVS

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.101 Kilogram
Masa netto0.096 Kilogram
Objętość0.218 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428365246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm