CBT S-TM2
047B3211
Typ, oznaczenie: CBT S-TM2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 70
047B3211
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCEEACUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | T 1 NC+MAG 1 NC |
| Grupa produktów | Contactor/motorstarter access |
| Material Description | CBT S-TM2 Th 1NC+Mag 1NC,CTI 16-45M/.. |
| Montaż | STRONA, BEZPOŚREDNIO DO BEZPIECZNIKA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Trip alarm |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 70 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Styk pomocniczy |
| REACH Candidate List substances | No |
| Styki alarmowe | Wyłączanie, przerwa 55-56, przerwa 65-66 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | CBT S-TM2 |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | CBA-SCTI 25M-MBCTI 45MB |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.048 Kilogram |
| Masa netto | 0.046 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.15 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145539 |