CBA S-20
047B3204
Produkt, opis: Styk pomocniczy, Typ, oznaczenie: CBA S-20, Funkcja: 2 make, Zastosowanie produktu: CBT S-; CTI 45MB; CTI 25M-MB, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 36
047B3204
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCEEACUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja | 2 make |
| Grupa produktów | Contactor/motorstarter access |
| Material Description | CBAS-20 Aux 2NO |
| Montaż | STRONA, MAKSYMALNIE 1 PARA BEZPIECZNIKÓW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Auxiliary contact block |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pomocniczy kontakt | 2 NO (33-34, 43-44) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Styk pomocniczy |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | CBA S-20 |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | CBT S-CTI 25M-MBCTI 45MB |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.048 Kilogram |
| Masa netto | 0.046 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.125 Liter |
| EAN/UPC | 5702423145461 |