Danfoss logo
CBA-, Auxiliary contact (047B3198-3202)

CBA-20

047B3201

Produkt, opis: Styk pomocniczy, Typ, oznaczenie: CBA-20, Funkcja: 2 make, Zastosowanie produktu: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 100
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACUKCAAprobata UL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja2 make
Grupa produktówContactor/motorstarter access
Material DescriptionCBA-20 Aux 2NO
MontażPRZÓD, MAKSYMALNIE 1 PARA BEZPIECZNIKÓW
Cecha
Wartość
Nazwa produktuAuxiliary contact block
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym100 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pomocniczy kontakt2 NO (13-14, 23-24)
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisStyk pomocniczy
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieCBA-20
UL markYes
Zastosowanie produktuCTI 25M-MBCTI 45MB

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.018 Kilogram
Masa netto0.016 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.089 Liter
EAN/UPC5702423145430