Elektroniczny przekaźnik czasowy
042N0185
Elektroniczny przekaźnik czasowy, Zastosowanie produktu: Cewki do zaworów, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 32
042N0185
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forma połączenia elektrycznego | Forma A |
| Funkcja | Start pulsacyjny |
| Grupa produktów | Akcesoria do zaworów elektromagnetycznych |
| Material Description | ELECTRONIC TIMER TYPE ET20M + PACKING |
| Nazwa produktu | Elektroniczny przekaźnik czasowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 32 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 122 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -10 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | 14 °F |
| Timer opóźniający włączenie [s] [Maks.] | 15 s |
| Timer opóźniający włączenie [s] [Min.] | 1 s |
| Typ produktu | Accessory |
| Typ, oznaczenie | ET 20 M |
| Zakres czasu | 1 - 45 min |
| Zastosowanie produktu | Cewki do zaworów |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.07 Kilogram |
| Masa netto | 0.055 Kilogram |
| Objętość | 0.315 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |