Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Część zamienna, EVR 32, Zestaw serwisowy tłoka

042H0172

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EVR 32, Typ, oznaczenie: Zestaw serwisowy tłoka, Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]32.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]460 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraBrak
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Maks. OPD [bar] 10W, AC21 bar
Cecha
Wartość
Maks. OPD [bar] 20W, DC14 bar
Material DescriptionKIT REPARATION PISTON EVR 32
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieZestaw serwisowy tłoka
Zastosowanie produktuEVR 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.222 Kilogram
Masa netto0.17 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.553 Liter
EAN/UPC5702422173830