OUB 1
040B0132
Zastosowanie produktu: OUB 1
040B0132
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Oil management accessories |
| Material Description | Nipler |
| Nazwa produktu | Nipple |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/8 in |
| Przyłącze, typ | Śrubunek |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 10 mm |
| SCIP dossier no. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dossier product name | Accessory for OUB |
| Typ produktu | Accessory |
| Typ, oznaczenie | Nypel |
| Zastosowanie produktu | OUB 1 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.059 Kilogram |
| Masa netto | 0.05 Kilogram |
| Objętość | 0.045 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |