Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

CB-NO

037H0111

Produkt, opis: Styk pomocniczy, Typ, oznaczenie: CB-NO, Funkcja: MODEL, Zastosowanie produktu: CI 6-50, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Części zamienne i akcesoria do zaworów

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUL
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunkcjaMODEL
Grupa produktówContactor/motorstarter access
Material DescriptionCB STYK POMOCNICZY
MontażPRZÓD
Cecha
Wartość
Nazwa produktuAuxiliary contact block
Obciążalność stykówAC15=6 A, 500 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisStyk pomocniczy
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieCB-NO
UL markYes
Zastosowanie produktuCI 6-50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.014 Kilogram
Masa netto0.013 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.653 Liter
EAN/UPC5702423013623