Przewód
034G7129
Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze kątowe, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 15, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 6
034G7129
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACRoHSUKCA |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 15.000 m |
| Długość kabla [stopy] | 49.2 ft |
| Grupa produktów | Electric valve accessories |
| Material Description | Accessory cable M12/a 15m M/6 |
| Materiał izolacyjny kabla | PCW |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura pracy [°F] [Max.] | 176 °F |
| Temperatura pracy [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Przewód |
| Zastosowanie produktu | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Przyłącze kątowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.1 Kilogram |
| Masa netto | 0.96 Kilogram |
| Objętość | 1.764 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255109198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |