Danfoss logo
M12 Female Angle

Przewód

034G7120

Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze kątowe, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 5, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACRoHSUKCA
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]5.000 m
Długość kabla [stopy]16.4 ft
Grupa produktówElectric valve accessories
Material DescriptionAccessory cable M12/a 5m M/15
Materiał izolacyjny kablaPCW
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Stopień ochronyIP67
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Temperatura pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura pracy [°F] [Max.]176 °F
Temperatura pracy [°F] [Min]-40 °F
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePrzewód
Zastosowanie produktuETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Zastosowanie produktu, uwagiPrzyłącze kątowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto371 Gram
Masa netto371 Gram
Objętość1.764 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162932773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm