Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Przewód

034G7074

Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze kątowe, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 8, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Cable featureTwisted pair
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEEACRoHSUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]8.000 m
Długość kabla [stopy]26.2 ft
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElectric valve accessories
Material DescriptionM12 female angle connector cable 8m M/12
Materiał izolacyjny kablaPCW
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier no.-
Stopień ochronyIP67
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Temperatura pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura pracy [°F] [Max.]176 °F
Temperatura pracy [°F] [Min]-40 °F
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePrzewód
Zastosowanie produktuETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Zastosowanie produktu, uwagiPrzyłącze kątowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.562 Kilogram
Masa netto0.514 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.764 Liter
EAN/UPC5702428924825