Danfoss logo
Część zamienna, Siłownik zestaw-product-details

Część zamienna, Siłownik zestaw

034G3683

Typ produktu: Część zamienna, Typ, oznaczenie: Siłownik zestaw, Actuator

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCECMIMCRNEACUKCA
Charakterystyka przepływuS-shape
Ciśnienie robocze, maks. [bar]37.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]536 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa produktówElectric valve spare parts
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S OF
Nazwa produktuActuator
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczneM12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieSiłownik zestaw
UL markYes
Zastosowanie produktuETS 500L
Zastosowanie produktu, uwagiOil free

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.96 Kilogram
Masa netto0.96 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162507025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm