Danfoss logo
 Spare part, ETS 400L, Actuator kit 034G3641, 034G3642

Część zamienna, Siłownik zestaw

034G3641

Typ produktu: Część zamienna, Typ, oznaczenie: Siłownik zestaw, Actuator

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyAprobata ULCECMIMCRNEACUKCA
Charakterystyka przepływuLiniowa
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]37.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]536 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówElectric valve spare parts
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 400L L
Nazwa produktuActuator
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Podłączenie elektryczneM12
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 250-800/KVS 42
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieSiłownik zestaw
UL markYes
Zastosowanie produktuETS 400L

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.185 Kilogram
Masa netto0.946 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162459935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm