Część zamienna, ETS 175L, Siłownik zestaw
034G3613
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ETS 175L, Typ, oznaczenie: Siłownik zestaw, Actuator
034G3613
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | Aprobata ULCECMIMCRNEACUKCA |
| Charakterystyka przepływu | S-shape |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 37.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 536 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Electric valve spare parts |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L S |
| Nazwa produktu | Actuator |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dossier product name | ETS 250-800/KVS 42 |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Siłownik zestaw |
| UL mark | Yes |
| Zastosowanie produktu | ETS 175L |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.067 Kilogram |
| Masa netto | 0.742 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162288733 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |