Przewód
034G2331
Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze proste, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 2, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
034G2331
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CERoHSUKCA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [m] | 2.000 m |
| Długość kabla [stopy] | 6.6 ft |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Electric valve accessories |
| Material Description | WIRE 4x0,5x2000 w. M12 female CPE |
| Materiał izolacyjny kabla | CPE |
| Nazwa produktu | Przewód |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 034G2202 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperatura pracy [°C] [Max.] | 80 °C |
| Temperatura pracy [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temperatura pracy [°F] [Max.] | 176 °F |
| Temperatura pracy [°F] [Min] | -40 °F |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Przewód |
| Zastosowanie produktu | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Przyłącze proste |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.126 Kilogram |
| Masa netto | 0.126 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1.012 Liter |
| EAN/UPC | 5702428826341 |