Danfoss logo
M12 straight cable

Przewód

034G2205

Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze proste, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 5, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCERoHSUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]5.000 m
Długość kabla [stopy]16.4 ft
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElectric valve accessories
Material DescriptionAccessory cable M12/s 5m M/20
Materiał izolacyjny kablaCPE
Nazwa produktuPrzewód
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Temperatura pracy [°C] [Min.]-40 °C
Temperatura pracy [°F] [Max.]176 °F
Temperatura pracy [°F] [Min]-40 °F
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePrzewód
Zastosowanie produktuETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Zastosowanie produktu, uwagiPrzyłącze proste

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.302 Kilogram
Masa netto0.083 Kilogram
Objętość0.785 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428833578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm