Danfoss logo
M12 straight cable

Przewód

034G2201

Zastosowanie produktu, uwagi: Przyłącze proste, Typ, oznaczenie: Przewód, Długość kabla [m]: 2, Zastosowanie produktu: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCERoHSUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [m]2.000 m
Długość kabla [stopy]6.6 ft
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówElectric valve accessories
Material DescriptionWIRE 4x0,5 2m w M12 female
Materiał izolacyjny kablaPCW
Nazwa produktuPrzewód
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny034G2330
REACH Candidate List substancesNo
Temperatura pracy [°C] [Max.]80 °C
Temperatura pracy [°C] [Min.]-50 °C
Temperatura pracy [°F] [Max.]176 °F
Temperatura pracy [°F] [Min]-58 °F
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczeniePrzewód
Zastosowanie produktuETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Zastosowanie produktu, uwagiPrzyłącze proste

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.092 Kilogram
Masa netto0.091 Kilogram
Objętość0.286 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428826402
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm