Część zamienna, ICFE 20, Zestaw naprawczy
032F8035
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: ICFE 20, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy
032F8035
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 52.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 754 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Brak |
| Grupa produktów | ICF spare parts |
| Maks. OPD [bar] 12W, AC | 21 bar |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] 20W, DC | 16 bar |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 160 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Zestaw naprawczy |
| Zastosowanie produktu | ICFE 20 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 20 Gram |
| Masa netto | 16 Gram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5715162162316 |