Część zamienna, EVRB, Zestaw naprawczy
032F5286
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EVRB, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy
032F5286
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 400 psig |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Figura | Brak |
| Funkcja | NO |
| Grupa produktów | Spare parts, discont. products |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Maks. OPD [bar] 10W, AC | 21 bar |
| Maks. OPD [bar] 20W, DC | 21 bar |
| Material Description | SPARE PART KIT |
| Nazwa produktu | Zestaw naprawczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Zestaw naprawczy |
| Zastosowanie produktu | EVRB |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.123 Kilogram |
| Masa netto | 0.115 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422146797 |