Danfoss logo
Spare part - Packing

Część zamienna, EVR 25, Zestaw serwisowy tłoka

032F3236

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EVR 25, Typ, oznaczenie: Zestaw serwisowy tłoka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraBrak
Grupa produktówICM / ICS / ICLX spare parts
Maks. OPD [bar] 10W, AC21 bar
Cecha
Wartość
Maks. OPD [bar] 20W, DC14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieZestaw serwisowy tłoka
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zastosowanie produktuEVR 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.216 Kilogram
Masa netto0.165 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447