Danfoss logo
Część zamienna, EVRF, Zestaw naprawczy-product-details

Część zamienna, EVRF, Zestaw naprawczy

032F0261

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EVRF, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]400 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraTrójdrożny
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Maks. OPD [bar] 10W, AC6 bar
Maks. OPD [bar] 20W, DC6 bar
Cecha
Wartość
Material DescriptionSPARE PART KIT
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Spare part (EF013237)TRUE
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieZestaw naprawczy
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Zastosowanie produktuEVRF
Zastosowanie produktu, uwagi3 ways

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.129 Kilogram
Masa netto0.121 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543