Danfoss logo
Spare part - Packing

Część zamienna, EVR 25, Zestaw naprawczy

032F0190

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: EVR 25, Typ, oznaczenie: Zestaw naprawczy, Zestaw naprawczy

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]35.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraBrak
Grupa produktówCzęści zamienne do elektrozaworów
Maks. OPD [bar] 10W, AC21 bar
Cecha
Wartość
Maks. OPD [bar] 20W, DC18 bar
Material DescriptionREPARATIONSSĆT
Nazwa produktuZestaw naprawczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieZestaw naprawczy
Zastosowanie produktuEVR 25
Zastosowanie produktu, uwagiPoprzednie wykonanie

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.246 Kilogram
Masa netto0.24 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043