Kołnierz, 100 mm, Spoina doczołowa
027N3100
Przyłącze, standard: DIN 2526, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Okrągły |
| Material Description | ,V.FLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 4 in |
| Przyłącze, standard | DIN 2526 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 100 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 9.0 D |
| Wzór kołnierza | Wgłębienie uszczelniające |
| Zastosowanie produktu | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 9.598 Kilogram |
| Masa netto | 9.33 Kilogram |
| Objętość | 12.034 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |