Kołnierz, 65 mm, Spoina doczołowa
027N3065
Przyłącze, standard: DIN 2526, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027N3065
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| Depth (EF000049) | 284 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Height (EF000040) | 110 |
| Kształt kołnierza | Okrągły |
| Material Description | SV.FLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 1/2 in |
| Przyłącze, standard | DIN 2526 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 65 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Wersja kołnierza | 9.0 B |
| Width (EF000008) | 200 |
| Wzór kołnierza | Wgłębienie uszczelniające |
| Zastosowanie produktu | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 6.228 Kilogram |
| Masa netto | 6.038 Kilogram |
| Objętość | 6.248 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021155 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |