Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Kołnierz, 50 mm, Spoina doczołowa

027N3050

Przyłącze, standard: DIN 2526, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: WVTS 50; WVS 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Height (EF000040)110
Kształt kołnierzaOkrągły
Material DescriptionSV.FLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardDIN 2526
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]50 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wersja kołnierza9.0 A
Width (EF000008)200
Wzór kołnierzaWgłębienie uszczelniające
Zastosowanie produktuWVS 50WVTS 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.204 Kilogram
Masa netto4.979 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm