Kołnierz, 100 mm, Spoina doczołowa
027N3042
Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Okrągły |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 100 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Wersja kołnierza | 14.0 A |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | PM 80PML 80PMLX 80 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.264 Kilogram |
| Masa netto | 14.18 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |