Danfoss logo
Flange set_027N3033

Kołnierz, 32 mm, Spoina doczołowa

027N3033

Przyłącze, standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionWelding Flange set
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza3.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.042 Kilogram
Masa netto0.92 Kilogram
Objętość0.836 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm