Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Kołnierz, 50 mm, Spoina doczołowa

027N2550

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]50 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza12.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.003 Kilogram
Masa netto2.943 Kilogram
Objętość2.236 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm