Danfoss logo
Flange set_027N2450

Kołnierz, 50 mm, Spoina doczołowa

027N2450

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionSVEJSEFLANGESĆT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]2 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]50 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza11.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.122 Kilogram
Masa netto2.029 Kilogram
Objętość0.939 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422040156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm