Kołnierz, 20 mm, Mufa do spawania
027N2012
Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32
027N2012
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| Czynnik | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Kwadrat |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 20 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 4.0 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | NRVA 25 - 32NRVA 25-32 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.786 Kilogram |
| Masa netto | 1.64 Kilogram |
| Objętość | 0.934 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196987 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |