Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Kołnierz, 15 mm, Mufa do spawania

027N2011

Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Depth (EF000049)68
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Height (EF000040)68
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wersja kołnierza1.3
Width (EF000008)68
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuCVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.57 Kilogram
Masa netto0.54 Kilogram
Objętość0.297 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428196994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm