Kołnierz, 50 mm, Mufa do spawania
027N2005
Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Kwadrat |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 4 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 2 in |
| Przyłącze, standard | ASME B 16.11 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 50 mm |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wersja kołnierza | 12.0 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.547 Kilogram |
| Masa netto | 2.642 Kilogram |
| Objętość | 2.107 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |