Danfoss logo
Flange set_027N2003

Kołnierz, 32 mm, Mufa do spawania

027N2003

Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaKwadrat
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]32 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wersja kołnierza10.0
Wzór kołnierzaJęzyk
Zastosowanie produktuPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.712 Kilogram
Masa netto1.552 Kilogram
Objętość0.939 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm