Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Kołnierz, 25 mm, Spoina doczołowa

027N1257

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: NRVS 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionFlangesćt NRVS 25
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]1 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wzór kołnierzaRowek
Zastosowanie produktuNRVS 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.166 Kilogram
Masa netto1.15 Kilogram
Objętość0.81 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428198615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm