Kołnierz, 25 mm, Spoina doczołowa
027N1225
Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N1225
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierze |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Height (EF000040) | 62 |
| Kształt kołnierza | Owalny |
| Material Description | SVEJSEFLANGESĆT |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 12 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1 in |
| Przyłącze, standard | EN 10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 25 mm |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Wersja kołnierza | 3.0 |
| Width (EF000008) | 97 |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.938 Kilogram |
| Masa netto | 0.888 Kilogram |
| Objętość | 0.836 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422045434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |