Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Kołnierz, 20 mm, Mufa do spawania

027N1116

Przyłącze, standard: ASME B 16.11, Specyfikacja materiałowa: Stal

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Kształt kołnierzaOwalny
Material Description3/4 SW Flange set
Nazwa produktuFlange set
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym32 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Wzór kołnierzaJęzyk

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.416 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Objętość0.319 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428197076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm