Kołnierz, 300 mm, Spoina doczołowa
027N1023
Przyłącze, standard: EN10220, Specyfikacja materiałowa: Stal
027N1023
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 kołnierzeUszczelkiBoltNuts 8.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Flanges |
| Kształt kołnierza | Okrągły |
| Material Description | Flanges DN300 |
| Nazwa produktu | Flange set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 12 in |
| Przyłącze, standard | EN10220 |
| Przyłącze, typ | Spoina doczołowa |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 300 mm |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Specyfikacja materiałowa | Stal |
| Typ produktu | Kołnierz |
| Wzór kołnierza | Język |
| Zastosowanie produktu | AKE+ |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 90 Kilogram |
| Masa netto | 75 Kilogram |
| Objętość | 240 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |